Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 27.8 mm 3.2 mm 20.6 mm polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10261972

Staré objednací číslo:

466892

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 21,6711 Kč
1000 + 18,3249 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 167,11 Kč

100 x 21,6711 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 20.6 mm
Průměr otvoru 27.8 mm
Průměr hlavy 30.2 mm
Celková výška 10.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená otevřená/zavřená
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás