Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací otevřená/zavřená 38.1 mm 3.2 mm 26.9 mm polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10262009

Staré objednací číslo:

466895

1600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 32,8109 Kč
500 + 27,6684 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

3 281,09 Kč

100 x 32,8109 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 26.9 mm
Průměr otvoru 38.1 mm
Průměr hlavy 40.1 mm
Celková výška 10.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená otevřená/zavřená
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás