Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací univerzální 12.7 mm 1.6 mm 7.9 mm polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10021583

Staré objednací číslo:

PGSD-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 5,9822 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 991,10 Kč

500 x 5,9822 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 7.9 mm
Průměr otvoru 12.7 mm
Tloušťka příruby 1.6 mm
Průměr hlavy 15.2 mm
Celková výška 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená univerzální
Popis dle UL / CSA UL E320906

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás