Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací univerzální 38.1 mm 3.2 mm 1.062 in polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10021606

Staré objednací číslo:

PGSD-11

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,9524 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

895,24 Kč

100 x 8,9524 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 27 mm
Průměr otvoru 38.1 mm
Tloušťka příruby 1.5 mm
Průměr hlavy 40.9 mm
Celková výška 11.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená univerzální
Popis dle UL / CSA UL E320906

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás