Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací univerzální 19.1 mm 1.6 mm 0.500 in polyamid

Tato univerzální pouzdra jsou vyrobena z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Jsou navržena na ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými a neupravenými hranami panelu. Tato pouzdra také mají schopnost tlumit rázy a vibrace a poskytují izolaci.
Nové objednací číslo:

10021620

Staré objednací číslo:

PGSD-3

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 5,1594 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 031,88 Kč

200 x 5,1594 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Přibližný průměr držáku na kabel 12.7 mm
Průměr otvoru 19.1 mm
Tloušťka příruby 1.6 mm
Průměr hlavy 21.4 mm
Celková výška 6.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Otevřená/zavřená univerzální
Popis dle UL / CSA UL E320906

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás