Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm polyamid černá

Standardní otevřená pouzdra chrání vodiče, kabely a trubky před ostrými nebo neupravenými hranami panelu. Vytváří hladký, izolovaný otvor. Otevřené provedení umožňuje vložit pouzdro i do otvorů, kterými již kabel prochází. Snadná montáž zatlačením umožňuje upevnění na panely běžné tloušťky. Vyrobeny z pevného a odolného, tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10021279

Staré objednací číslo:

PGSA-2529A

2075 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 999 5,9961 Kč
1000 + 4,8945 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 199,22 Kč

200 x 5,9961 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky otevřené
Barva černá
Maximální průměr kabelového svazku 24.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás