Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované otevřené

Skladem

Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.

Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 a nylon 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální tloušťka panelu Maximální průměr kabelového svazku Průměr montážního otvoru Maximální tloušťka panelu Koupit
9,4325 Kč - 10,4806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
8,1437 Kč - 8,1437 Kč 408 Skladem
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
4,3232 Kč - 5,3286 Kč 4500 Skladem
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
6,5638 Kč - 6,5638 Kč 5800 Skladem
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
9,1347 Kč - 9,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
5,0414 Kč - 6,176 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
7,5404 Kč - 7,5404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
9,9197 Kč - 9,9197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
4,4956 Kč - 7,8995 Kč 56700 Skladem
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
5,1853 Kč - 6,4016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
5,9318 Kč - 5,9318 Kč 400 Skladem
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
4,8546 Kč - 11,3322 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
10021200 7,6267 Kč - 7,6267 Kč 12000 Skladem
0.4 mm
6.9 mm
1.0 mm
5,0944 Kč - 6,2896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
7,4974 Kč - 9,221 Kč 13000 Skladem
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
11,1886 Kč - 11,1886 Kč 532 Skladem
0.8 mm
22.0 mm
1.6 mm
7,9714 Kč - 9,8816 Kč 22000 Skladem
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
2,1975 Kč - 4,9695 Kč 14429 Skladem
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
7,5404 Kč - 7,5404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
5,0449 Kč - 6,2286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163214

Cenové rozmezí
10,4806 Kč - 9,4325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    37.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    34.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163221

Cenové rozmezí
8,1437 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
408 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    40.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021255

Cenové rozmezí
5,3286 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    24.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163122

Cenové rozmezí
6,5638 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    14.9 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163160

Cenové rozmezí
9,1347 Kč - 9,1347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    24.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    22.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021279

Cenové rozmezí
6,176 Kč - 5,0414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    29.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.1 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163146

Cenové rozmezí
7,5404 Kč - 7,5404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163191

Cenové rozmezí
9,9197 Kč - 9,9197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    29.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    27.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021576

Cenové rozmezí
7,8995 Kč - 4,4956 Kč

Skladové zásoby
56700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    26.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163177

Cenové rozmezí
6,4016 Kč - 5,1853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    12.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163207

Cenové rozmezí
5,9318 Kč - 5,9318 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    34.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    31.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021262

Cenové rozmezí
11,3322 Kč - 4,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    27.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021200

Cenové rozmezí
7,6267 Kč - 7,6267 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    10.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    6.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Celková výška
    5.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163108

Cenové rozmezí
6,2896 Kč - 5,0944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    11.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.7 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021224

Cenové rozmezí
9,221 Kč - 7,4974 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    19.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.4 mm
  • Celková výška
    5.4 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021248

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 11,1886 Kč

Skladové zásoby
532 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    25.5 mm
  • Průměr montážního otvoru
    22.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    5.6 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021231

Cenové rozmezí
9,8816 Kč - 7,9714 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    22.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.7 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021217

Cenové rozmezí
4,9695 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
14429 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163139

Cenové rozmezí
7,5404 Kč - 7,5404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    18.6 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.3 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163115

Cenové rozmezí
6,2286 Kč - 5,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    10.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm