Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm polyamid černá

Standardní otevřená pouzdra chrání vodiče, kabely a trubky před ostrými nebo neupravenými hranami panelu. Vytváří hladký, izolovaný otvor. Otevřené provedení umožňuje vložit pouzdro i do otvorů, kterými již kabel prochází. Snadná montáž zatlačením umožňuje upevnění na panely běžné tloušťky. Vyrobeny z pevného a odolného, tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10163108

Staré objednací číslo:

PGSB-0609A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,1064 Kč
5000 - 9999 5,4957 Kč
10000 + 4,9461 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 106,40 Kč

1000 x 6,1064 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky otevřené
Barva černá
Maximální průměr kabelového svazku 6.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás