10163207
PGSB-6A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 5,7591 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ průchodky | otevřené |
---|---|
Barva | černá |
Celkový průměr | 34.1 mm |
Celkový průměr | 1.343 in |
Maximální průměr kabelového svazku | 26.6 mm |
Maximální průměr kabelového svazku | 1.047 in |
Průměr montážního otvoru | 31.8 mm |
Průměr montážního otvoru | 1.252 in |
Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
Celková výška | 10.3 mm |
Celková výška | 0.406 in |
Tloušťka panelu | 0.8 - 3.2 mm |
Tloušťka panelu | 0.031 - 0.126 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku