Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací kulaté 3.175 mm polyamid černá

This anti-twist bushing has been designed to prevent electrical chords from twisting within electrical assemblies, including lighting fixtures. The bushing can be opened to allow the cable to be easily inserted.
Nové objednací číslo:

10179604

Staré objednací číslo:

04MP0125ATB

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1085 Kč
5000 - 19999 0,9977 Kč
20000 + 0,8978 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 108,50 Kč

1000 x 1,1085 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Anti-Twist
Barva černá
Průměr otvoru 3.2 mm
Celková výška 4.4 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás