Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm polyamid černá

Tato uzavřená zatlačovací pouzdra lze upevnit na panely bez použití nářadí a s minimální námahou. Poskytují ochranu proti ostrým hranám otvorů v panelech. Jsou vyrobeny z tepelně stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10074251

Staré objednací číslo:

110522

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,8826 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 882,60 Kč

1000 x 8,8826 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás