Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 9.5 mm 1.6 mm polyamid černá

This miniature Insulating Bushing is manufactured from black, heat stabilised nylon and provides economical protection for wires and hoses from sharp edges in application. The bushing easily snaps into application and is rated to UL 94 V-2.
Nové objednací číslo:

10362594

Staré objednací číslo:

22MP01030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,0359 Kč
5000 - 9999 1,6314 Kč
10000 + 1,4223 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 035,90 Kč

1000 x 2,0359 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás