Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 12.7 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

Toto uzavřené zatlačovací pouzdro se instaluje manuálně s minimální silou a bez použití nářadí pouhým zatlačením do panelu a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10222096

Staré objednací číslo:

22MP05004

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,9905 Kč
5000 - 19999 1,7915 Kč
20000 + 1,6123 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 990,50 Kč

1000 x 1,9905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 12.7 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celkový průměr 18.2 mm
Celková výška 10.3 mm
Přibližný průměr držáku na kabel 6.4 mm
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Materiál polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Specifikace UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Legislativa a životní prostředí

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás