Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí zatlačením do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10362822

Staré objednací číslo:

22MP06878

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,6755 Kč
5000 - 19999 1,508 Kč
20000 + 1,3573 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 675,50 Kč

1000 x 1,6755 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás