Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí zatlačením do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10362938

Staré objednací číslo:

22MP10012

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,4048 Kč
2500 - 9999 3,0643 Kč
10000 + 2,758 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 702,40 Kč

500 x 3,4048 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás