Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm polyamid černá

Toto uzavřené zatlačovací pouzdro se instaluje manuálně s minimální silou a bez použití nářadí pouhým zatlačením do panelu a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10222140

Staré objednací číslo:

22MP11815

2172 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 4,4643 Kč
1250 - 4999 4,018 Kč
5000 + 3,616 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 116,08 Kč

250 x 4,4643 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás