Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm polyamid černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí zatlačením do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10363096

Staré objednací číslo:

22MP33745

149 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 37,4861 Kč
500 - 1999 33,7375 Kč
2000 + 30,3639 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 748,61 Kč

100 x 37,4861 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás