Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 19.0 mm 9.5 mm 3.2 mm polyamid černá

Toto uzavřené zatlačovací pouzdro se instaluje manuálně s minimální silou a bez použití nářadí pouhým zatlačením do panelu a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10376812

Staré objednací číslo:

437032559901

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 15,576 Kč
250 - 999 8,8129 Kč
1000 + 6,3586 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

778,80 Kč

50 x 15,576 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Certifikace UL
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás