10259061
465902
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500+ | 19,4837 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Průměr otvoru | 50.8 mm |
---|---|
Průměr otvoru | 2 in |
Maximální tloušťka panelu | 6.4 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.252 in |
Celkový průměr | 54.0 mm |
Celkový průměr | 2.126 in |
Celková výška | 14.3 mm |
Celková výška | 0.563 in |
Přibližný průměr držáku na kabel | 41.3 mm |
Přibližný průměr držáku na kabel | 1.626 in |
Typ průchodky | Uzavřené |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Materiál | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Specifikace | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.