Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm polyamid černá

Toto uzavřené zatlačovací pouzdro se instaluje manuálně s minimální silou a bez použití nářadí pouhým zatlačením do panelu a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10259085

Staré objednací číslo:

465905

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,1864 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 186,40 Kč

1000 x 4,1864 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Speciální vlastnosti Tepelně stabilizovaný materiál
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás