Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 14.3 mm 9.9 mm 3.2 mm polyamid černá

Toto uzavřené zatlačovací pouzdro se instaluje manuálně s minimální silou a bez použití nářadí pouhým zatlačením do panelu a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL 94 V2.
Nové objednací číslo:

10434949

Staré objednací číslo:

466899

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 6,2325 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 232,50 Kč

1000 x 6,2325 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Certifikace UL
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás