Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 15.9 mm 11.5 mm 3.2 mm polyamid černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Je vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10262016

Staré objednací číslo:

466900

1500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 6,3883 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 194,15 Kč

500 x 6,3883 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Certifikace UL
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás