Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 34.2 mm 1.031 in 1-3.2 mm polyamid černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou hořlavosti UL 94 V-2.
Nové objednací číslo:

10316269

Staré objednací číslo:

PGSB-2634

18 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,0459 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

804,59 Kč

100 x 8,0459 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás