Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 57.2 mm 0.187 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

Tato uzavřená zatlačovací pouzdra lze upevnit na panely bez použití nářadí a s minimální námahou. Poskytují ochranu proti ostrým hranám otvorů v panelech. Jsou vyrobeny z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10112359

Staré objednací číslo:

PGSB-4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,2032 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás