Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 50.8 mm 1.750 in 0.8-3.2 mm polyamid černá

Tato uzavřená zatlačovací pouzdra lze upevnit na panely bez použití nářadí a s minimální námahou. Poskytují ochranu proti ostrým hranám otvorů v panelech. Jsou vyrobeny z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10112366

Staré objednací číslo:

PGSB-42

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 12,0341 Kč
1000 - 4999 10,3468 Kč
5000 - 9999 6,1356 Kč
10000 + 4,9921 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Uzavřené
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E320906
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás