Tyto keramické izolační korálky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4381 Kč - 2,4381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6061 Kč - 1,6061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0816 Kč - 2,471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,802 Kč - 1,802 Kč | 403000 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,3733 Kč - 1,3733 Kč | 43000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0355 Kč - 3,0355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9698 Kč - 2,3758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm