Prvky k nastavení trubek s křídlovým šroubem se primárně používají k zajištění teleskopické trubky v pevné poloze.
Snadná instalace: umístěte seřizovač nad spojované části trubek. Poté utáhněte vestavěný šroub s křídlovou hlavou, aby byly trubky v daném místě pevně upevněny. Křídlový šroub lze pohodlně odšroubovat, aby se trubky posunuly do zvolené alternativní polohy, a utáhnout pro bezpečné uchycení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální velikost profilu | Barva | Minimální velikost profilu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,0653 Kč - 91,531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 40,0867 Kč - 40,0867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 40,0867 Kč - 40,0867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 38,5355 Kč - 38,5355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 41,1783 Kč - 41,1783 Kč | 1324 Skladem |
0.874 in
22.2 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm