Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - s hřibovou hlavou

Skladem

Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.

Produktová řada: SR6530

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál vložky Povrchová úprava Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
mosaz
matné
197,3172 Kč - 197,3172 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
mosaz
bez povrchové úpravy
183,9167 Kč - 183,9167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
mosaz
bez povrchové úpravy
10160893 196,6996 Kč - 196,6996 Kč 1 Skladem
M8
mosaz
bez povrchové úpravy
161,3813 Kč - 161,3813 Kč 1 Skladem
M6
mosaz
bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 50.0 mm M12 polypropylen černá

10189269


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    64.0 mm
  • Průměr čepu
    37.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Hmotnost
    79.0 g
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M10 fenol černá

10160909

Cenové rozmezí
197,3172 Kč - 197,3172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M12 fenol černá

10160916

Cenové rozmezí
183,9167 Kč - 183,9167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M8 fenol černá

10160893

Cenové rozmezí
196,6996 Kč - 196,6996 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M6 fenol černá

10160886

Cenové rozmezí
161,3813 Kč - 161,3813 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Barva
    černá