Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449,408 Kč - 1 277,3434 Kč | 1 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel
|
||
| 8,3017 Kč - 8,3017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
| 57,7387 Kč - 110,1775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
| 68,5252 Kč - 130,4867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 46,8804 Kč - 46,8804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 65,1069 Kč - 66,0835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
vnějším závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 74,1545 Kč - 75,0933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 46,6075 Kč - 102,3068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 120,7199 Kč - 133,9769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
polypropylen
|
||
| 28,9555 Kč - 55,7076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 8,4166 Kč - 8,4166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 14,8081 Kč - 33,2983 Kč | 110 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 25,9393 Kč - 58,1537 Kč | 370 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 31,3684 Kč - 70,3053 Kč | 250 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 11,1312 Kč - 24,1452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 29,4008 Kč - 65,8865 Kč | 361 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 25,9393 Kč - 58,1537 Kč | 430 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 14,5783 Kč - 32,6671 Kč | 75 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 25,2786 Kč - 56,6545 Kč | 455 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 28,1512 Kč - 63,0459 Kč | 150 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6