Menu Vyhledávání

Nýty čtvrtotáčkové černá 3.0 mm 8.0 mm (PT)

Vyrobeno z acetalového kopolymeru. Jedná se o rychloupínací montážní prvek, který se zamyká a odemyká pomocí čtvrtotáčkové hlavy – a poskytuje trvalé řešení montáže. Vyznačuje se hlavu s křížovou drážkou. Hodí se pro širokou škálu hloubek panelů a velikostí montážních otvorů.
Nové objednací číslo:

10303184

Staré objednací číslo:

551652

455 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 8,0739 Kč
5000 + 6,8049 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 073,90 Kč

1000 x 8,0739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 19.0 mm
Tloušťka panelu 3.0 - 8.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Typ nýtu Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Drážka Snížená hlava s křížovou drážkou
Tvar otvoru kulaté
Uchycení nýtu Čtvrtotáčkový
Materiál (podrobně) acetal (POM)
Barva černá
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Provedení Style 7
Předem smontovaný nýt Ne
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás