Menu Vyhledávání

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Skladem

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.


Produktová řada: SR2309

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Výška hlavy Průměr hlavy Provedení Předem smontovaný nýt Tloušťka panelu Drážka Koupit
10303184 7,009 Kč - 8,3161 Kč 400 Skladem
3.0 mm
19.0 mm
2
N
4.0 - 7.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,0234 Kč - 8,3161 Kč 2 Skladem
3.0 mm
20.0 mm
1
N
4.5 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
18,5855 Kč - 18,5855 Kč 840 Skladem
3.8 mm
15.0 mm
Style 6
Ne
6.0 - 8.2 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,5782 Kč - 6,5782 Kč 1000 Skladem
3.0 mm
20.0 mm
3
N
3.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
14,5783 Kč - 14,5783 Kč 1000 Skladem
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Ne
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,8888 Kč - 5,8888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
16.0 mm
3
N
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,5782 Kč - 6,5782 Kč 48 Skladem
1.0 mm
16.0 mm
1
N
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
13,3574 Kč - 13,3574 Kč 1900 Skladem
2.3 mm
16.0 mm
Style 6
Ne
2.5 - 5.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
12,7111 Kč - 15,4257 Kč 820 Skladem
3.0 mm
15.7 mm
Style 6
Ne
4.5 - 6.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
9,8816 Kč - 9,8816 Kč 4088 Skladem
3.7 mm
15.0 mm
2
N
6.0 - 8.2 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
13,142 Kč - 13,142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
17.9 mm
Style 6
Ne
3.0 - 5.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
14,5783 Kč - 14,5783 Kč 850 Skladem
2.9 mm
19.9 mm
Style 6
Ne
3.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
13,3574 Kč - 13,3574 Kč 9000 Skladem
2.0 mm
14.2 mm
Style 6
Ne
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
16,0146 Kč - 16,0146 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
18.7 mm
Style 6
Ne
4.0 - 7.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,2335 Kč - 6,2335 Kč 2000 Skladem
3.7 mm
14.0 mm
2
N
4.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
19,9356 Kč - 19,9356 Kč 358 Skladem
6.0 mm
15.0 mm
A
1.6 - 5.0 mm
Hlava s drážkou
19,9356 Kč - 19,9356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
15.0 mm
A
1.6 - 5.0 mm
Hlava s drážkou
11,6769 Kč - 26,1968 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Ano
1.4 - 1.8 mm
Hlava s drážkou
9,6949 Kč - 9,6949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
A
1.4 - 4.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
15,5549 Kč - 15,5549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
15.9 mm
A
2.0 - 5.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 2
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10303184

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 7,009 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.5 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 7.0 mm (PT)

10303177

Cenové rozmezí
8,3161 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 7.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10279090

Cenové rozmezí
18,5855 Kč - 18,5855 Kč

Skladové zásoby
840 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    6.0 - 8.2 mm
  • Výška hlavy
    3.8 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10303221

Cenové rozmezí
6,5782 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.5 - 6.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279052

Cenové rozmezí
14,5783 Kč - 14,5783 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303214

Cenové rozmezí
5,8888 Kč - 5,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303238

Cenové rozmezí
6,5782 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.5 mm 5.0 mm (PT)

10279069

Cenové rozmezí
13,3574 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.5 mm (PT)

10279106

Cenové rozmezí
15,4257 Kč - 12,7111 Kč

Skladové zásoby
820 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.7 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 6.0 mm 8.2 mm (PT)

10303191

Cenové rozmezí
9,8816 Kč - 9,8816 Kč

Skladové zásoby
4088 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    6.0 - 8.2 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    9.1 - 8.0 mm | 0.358 - 0.315 in
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.0 mm 5.0 mm (PT)

10279038

Cenové rozmezí
13,142 Kč - 13,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    17.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10279076

Cenové rozmezí
14,5783 Kč - 14,5783 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    19.9 mm
  • Tloušťka panelu
    3.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.9 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10279045

Cenové rozmezí
13,3574 Kč - 13,3574 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    14.2 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.0 mm 7.5 mm (PT)

10279083

Cenové rozmezí
16,0146 Kč - 16,0146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.7 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.5 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
  • Drážka
    Snížená hlava s křížovou drážkou
Nýty čtvrtotáčkové černá 4.5 mm 6.0 mm (PT)

10303207

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 6,2335 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.5 - 6.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové přírodní 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279120

Cenové rozmezí
19,9356 Kč - 19,9356 Kč

Skladové zásoby
358 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 - 5.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ nýtu
    Zámky čtvrtotáčkové
Nýty čtvrtotáčkové černá 1.6 mm 5.0 mm (PT)

10279113

Cenové rozmezí
19,9356 Kč - 19,9356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 - 5.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    9.0 - 9.3 mm | 0.354 - 0.366 in
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ nýtu
    Zámky čtvrtotáčkové
N/A černá 1.4 mm 1.8 mm (PT)

10303337

Cenové rozmezí
26,1968 Kč - 11,6769 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.0 mm
  • Průměr hlavy
    19.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    10.0 mm
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    10.0 mm | 0.394 in
N/A černá 1.4 mm 5.0 mm (PT)

10303320

Cenové rozmezí
9,6949 Kč - 9,6949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 4.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    9.0 - 10.0 mm
  • Průměr otvoru v pevném panelu
    9.5 mm | 0.374 in
Nýty čtvrtotáčkové černá 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10022665

Cenové rozmezí
15,5549 Kč - 15,5549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 5.0 mm
  • rozpětí průměrů otvoru odnímatelné desky
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Typ nýtu
    Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové