Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro chlazení elektroniky se zajištěnou ochranou. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy
Produktová řada: SRFMB
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka ventilátoru | Průměr otvoru | Průměr hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6589 Kč - 5,6589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,9929 Kč - 3,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,176 Kč - 6,176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 6,8941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,4794 Kč - 9,4794 Kč | 5830 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 6,8941 Kč | 3450 Skladem |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9929 Kč - 3,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,176 Kč - 6,176 Kč | 10000 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,5529 Kč - 6,6213 Kč | 9230 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,8941 Kč - 6,8941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,7115 Kč - 9,6795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51. mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 47,3436 Kč - 47,3436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
| 21,7179 Kč - 21,7179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||