Menu Vyhledávání

Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 179.3 mm ABS černá

Fan assembly finger guard to protect against the moving parts of the fan and also block debris from falling into the fan blades and causing accidental obstruction. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Nové objednací číslo:

10631317

Staré objednací číslo:

1221644

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 299 171,3017 Kč
300 - 499 131,7759 Kč
500 + 105,4206 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

17 130,17 Kč

100 x 171,3017 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) ABS
Způsob montáže pomocí šroubů
Tvar kulaté
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 162.0 mm
Rozměr ventilátoru 179.3 mm
Celková tloušťka 7.9 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás