Prohlédněte si naše příslušenství k ventilátorům. V nabídce máme ochranná řešení a prvky pro montáž malých ventilátorů na střídavý i stejnosměrný proud, které jsou ideální pro průmyslová zařízení a serverové skříně. Silikonové upevnění ventilátorů nabízí jednodušší a rychlejší způsob instalace než klasické šroubové upevnění. Montážní prvky pro ventilátory používají vysoce elastickou pryž, umožňují snadnou montáž a sestavení dílů ventilátoru a poskytují ochranu proti rázům a vibracím. Jsou ideální pro ochranu a chlazení elektroniky. Snadno se instalují, pomáhají zabraňovat vnikání prachu a chrání uživatele před nehodami a úrazy.
Produktová řada: SRRCOFM
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Rozměr ventilátoru | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257,1399 Kč - 257,1399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
127.0 mm
127.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 54,7654 Kč - 60,8503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 61,1152 Kč - 67,9057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 63,0139 Kč - 70,0152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 61,1152 Kč - 67,9057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 63,0139 Kč - 70,0152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 54,7654 Kč - 60,8503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 54,7654 Kč - 60,8503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 58,4257 Kč - 64,9174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 63,0139 Kč - 70,0152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 58,3405 Kč - 64,8226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 61,1152 Kč - 67,9057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
zatlačovací
|
||
| 51,1174 Kč - 83,082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 66,4268 Kč - 66,4268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 116,5055 Kč - 116,5055 Kč | 20 Skladem |
|
|
|
||
| 46,5356 Kč - 75,6277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 131,6003 Kč - 131,6003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
127.0 mm
127.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 82,2501 Kč - 82,2501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel nerezavějící
|
127.0 mm
127.0 mm
|
pomocí šroubů
|
||
| 10340448 | 3,5307 Kč - 5,1455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pryž
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
|
80.0 mm
80.0 mm
|
pomocí šroubů
|
|||