Menu Vyhledávání

Chrániče pro ventilátory zatlačovací 120.0 mm ABS černá

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Nové objednací číslo:

10313008

Staré objednací číslo:

FGPT-120

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 92,5917 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

925,92 Kč

10 x 92,5917 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) ABS
Způsob montáže zatlačovací
Tvar Čtvercové
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 104.0 mm
Rozměr ventilátoru 120.0 mm
Celková tloušťka 16.5 mm
Celková šířka 119.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás