Menu Vyhledávání

Chrániče pro ventilátory zatlačovací 92.0 mm ABS černá

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Nové objednací číslo:

10313022

Staré objednací číslo:

FGPT-92

140 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 + 54,9972 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

1 099,94 Kč

20 x 54,9972 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) ABS
Způsob montáže zatlačovací
Tvar Čtvercové
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 82.0 mm
Rozměr ventilátoru 92.0 mm
Celková tloušťka 15.0 mm
Celková šířka 92.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás