Menu Vyhledávání

černá polyamid Šroub Chrániče pro ventilátory 40.0 mm

Chránič filtru pro ventilátor Je možno kombinovat s plstěným filtrem, (RFF), drátěným filtrem (RMF), krytem filtru (RFC) nebo zakoupit jako celou sadu (RCP).
Nové objednací číslo:

10317075

Staré objednací číslo:

RFG-040-T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
160 + 64,492 Kč
Standardní balení: 160

Objednávejte násobky 160

Cena celkem:

10 318,72 Kč

160 x 64,492 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
Způsob montáže šroub
Tvar Čtvercové
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 32.2 mm
Rozměr ventilátoru 40.0 mm
Celková tloušťka 4.3 mm
Celková šířka 43.0 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás