Menu Vyhledávání

Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 60.0 mm polyamid černá

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Nové objednací číslo:

10317082

Staré objednací číslo:

RFG-060-T

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
60 + 63,8893 Kč
Standardní balení: 60

Objednávejte násobky 60

Cena celkem:

3 833,36 Kč

60 x 63,8893 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
Způsob montáže šroub
Tvar Čtvercové
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 50.1 mm
Rozměr ventilátoru 60.0 mm
Celková tloušťka 6.0 mm
Celková šířka 60.5 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás