Menu Vyhledávání

Chrániče pro ventilátory pomocí šroubů 80.0 mm polyamid černá

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Nové objednací číslo:

10317099

Staré objednací číslo:

RFG-080-T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 1019 101,9042 Kč
1020 + 68,7828 Kč
Standardní balení: 30

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

3 057,13 Kč

30 x 101,9042 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6 s 25 % skelného vlákna
Způsob montáže pomocí šroubů
Tvar Čtvercové
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 71.8 mm
Rozměr ventilátoru 80.0 mm
Celková tloušťka 6.0 mm
Celková šířka 80.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás