Menu Vyhledávání

Svorky kabelové zatlačovací 0.8 mm 1.6 mm polyamid šedá

Tato zatlačovací kabelová svorka dokáže udržet na svém místě vodiče celého sortimentu rozměrů. Je vyrobena z přírodního nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10245958

Staré objednací číslo:

460314

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 86,3446 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

8 634,46 Kč

100 x 86,3446 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Nastavitelnost pevné
Barva Grey
Materiál polyamid
Způsob montáže Zatlačovací, samolepicí
Délka základny 30 mm
Šířka základny 25.0 mm
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 12.0 - 14.0 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Provozní teplota -40 - 85 °C
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás