Menu Vyhledávání

Retractable Crank Handles

Skladem

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Výška rukojeti Celková délka Průměr těla Koupit
1 365,4643 Kč - 1 515,7575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
65.0 mm
162.0 mm
39.0 mm
1 154,0427 Kč - 1 154,0427 Kč 120 Skladem
31.5 mm
45.0 mm
86.0 mm
26.4 mm
Kliky ovládací - se sklopnou rukojetí 162.0 mm černá

10190616

Cenové rozmezí
1 515,7575 Kč - 1 365,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr těla
    39.0 mm
  • Výška těla
    49.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Celková délka
    162.0 mm
  • Materiál rukojeti
    polyamid
Kliky ovládací - se sklopnou rukojetí 86.0 mm černá

10190647

Cenové rozmezí
1 154,0427 Kč - 1 154,0427 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Průměr těla
    26.4 mm
  • Výška těla
    31.5 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Celková délka
    86.0 mm
  • Materiál rukojeti
    polyamid