Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
224,0888 Kč - 224,0888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
283,2136 Kč - 283,2136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
251,8802 Kč - 251,8802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
334,9903 Kč - 334,9903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
209,2936 Kč - 209,2936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
238,2703 Kč - 238,2703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
360,0759 Kč - 360,0759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
260,7489 Kč - 260,7489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
308,9552 Kč - 308,9552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
339,159 Kč - 339,159 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10158906 | 260,7489 Kč - 260,7489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
328,7425 Kč - 328,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
224,284 Kč - 224,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
210,9112 Kč - 210,9112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
283,2136 Kč - 283,2136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
209,2936 Kč - 209,2936 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
283,2136 Kč - 283,2136 Kč | 198 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.