Menu Vyhledávání

Rozpěrky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky se používají k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí. Nabízejí vhodný prostor i zarovnání u komponentů, které nejsou zcela kolmé nebo rovnoběžné.

Vytváření mezeru nebo prostor a zlepšují výkonnost, spolehlivost a životnost sestavy. Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku, snižují pravděpodobnost nahromadění tlaku nebo předčasného opotřebení a jsou nezbytnou součástí sestav, které jsou vystaveny vibracím nebo posuvu.

Mají snadnou montáž a své využití běžně nacházejí ve vysoce zátěžových podmínkách, jako je automobilový průmysl, průmyslové stroje a elektrospotřebiče.

  • Používají se k přemostění mezer v sestavách, kde samotné seřízení výšky nestačí.
  • Napomáhají s rovnoměrným rozložením zátěže a tlaku.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, výrobě a u elektrospotřebičů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR62160

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h pro šroub d1 Materiál d2 Koupit
192,561 Kč - 275,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M10
11.0
ocel nerezavějící
32.0
207,9261 Kč - 277,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M16
17.5
ocel nerezavějící
45.0
1 058,465 Kč - 1 512,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M48
52.0
ocel nerezavějící
105.0
247,826 Kč - 354,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M24
26.0
ocel nerezavějící
58.0
183,639 Kč - 262,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M6
6.6
ocel nerezavějící
25.0
606,926 Kč - 867,1435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M36
39.0
ocel nerezavějící
80.0
494,165 Kč - 705,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M30
33.0
ocel nerezavějící
70.0
143,4913 Kč - 191,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M6
6.6
ocel
25.0
Rozpěrky M10 11.0 32.0 5.0 ocel nerezavějící

20202088

Cenové rozmezí
275,087 Kč - 192,561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • d1
    11.0
  • d2
    32.0
  • h
    5.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M16 17.5 45.0 6.0 ocel nerezavějící

20202095

Cenové rozmezí
277,3174 Kč - 207,9261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • d1
    17.5
  • d2
    45.0
  • h
    6.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M48 52.0 105.0 16.0 ocel nerezavějící

20202132

Cenové rozmezí
1 512,2348 Kč - 1 058,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M48
  • d1
    52.0
  • d2
    105.0
  • h
    16.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M24 26.0 58.0 8.0 ocel nerezavějící

20202101

Cenové rozmezí
354,1435 Kč - 247,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • d1
    26.0
  • d2
    58.0
  • h
    8.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M6 6.6 25.0 4.0 ocel nerezavějící

20202071

Cenové rozmezí
262,20 Kč - 183,639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M36 39.0 80.0 12.0 ocel nerezavějící

20202125

Cenové rozmezí
867,1435 Kč - 606,926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M36
  • d1
    39.0
  • d2
    80.0
  • h
    12.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M30 33.0 70.0 10.0 ocel nerezavějící

20202118

Cenové rozmezí
705,8087 Kč - 494,165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • d1
    33.0
  • d2
    70.0
  • h
    10.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Rozpěrky M6 6.6 25.0 4.0 ocel

20201258

Cenové rozmezí
191,3217 Kč - 143,4913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • d1
    6.6
  • d2
    25.0
  • h
    4.0
  • Materiál
    ocel