Menu Vyhledávání

Stohovatelná rozpěrka 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm polyamid přírodní

Tato rozpěrka má speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. Je vyrobena z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10205143

Staré objednací číslo:

13SPRT031

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,3769 Kč
5000 - 19999 1,2391 Kč
20000 + 1,1152 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 376,90 Kč

1000 x 1,3769 Kč

Objednat vzorek +

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 3.2 mm
Vnitřní průměr 1.9 mm
Kompatibilní velikosti závitu #2
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Vnější průměr 6.3 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás