Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,2116 Kč - 1,4958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,5404 Kč - 1,902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,3271 Kč - 1,6383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2,4234 Kč - 3,0325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,7432 Kč - 1,9176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,4877 Kč - 1,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1851 Kč - 1,4631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,3724 Kč - 1,6943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,272 Kč - 1,5704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4064 Kč - 1,7362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,5613 Kč - 1,9275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,962 Kč - 2,4225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,4774 Kč - 3,7095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,0832 Kč - 1,3372 Kč | 300 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,2324 Kč - 1,5216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4195 Kč - 1,7526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,2626 Kč - 1,5588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,5404 Kč - 1,902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2173 Kč - 1,5028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.