Menu Vyhledávání

Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm polyamid

Tato rozpěrka má speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. Je vyrobena z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10205167

Staré objednací číslo:

13SPRT033

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,5028 Kč
5000 - 19999 1,3526 Kč
20000 + 1,2173 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 502,80 Kč

1000 x 1,5028 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 6.4 mm
Vnitřní průměr 2.9 mm
Kompatibilní velikosti závitu #2
Průměr šroubu 2.0 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vnější průměr 6.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás