Menu Vyhledávání

Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 9.5 mm polyamid

Tato rozpěrka má speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. Je vyrobena z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10205785

Staré objednací číslo:

13SPRT095

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,168 Kč
2500 - 4999 2,7212 Kč
5000 + 2,5452 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 584,00 Kč

500 x 3,168 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 9.5 mm
Vnitřní průměr 7.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu #10
Průměr šroubu 4.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vnější průměr 12.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás