Menu Vyhledávání

Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm polyamid

Tato rozpěrka má speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. Je vyrobena z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10205822

Staré objednací číslo:

13SPRT099

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,6417 Kč
5000 - 19999 4,1776 Kč
20000 + 3,7597 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 641,70 Kč

1000 x 4,6417 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 15.9 mm
Vnitřní průměr 7.0 mm
Kompatibilní velikosti závitu #10
Průměr šroubu 4.5 mm
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Vnější průměr 12.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás