Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
1,2929 Kč - 1,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
11.1 mm
1,1303 Kč - 1,3955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
3.2 mm
2,0869 Kč - 2,5764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
25.4 mm
1,1796 Kč - 1,4562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
3.2 mm
1,1229 Kč - 1,3863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
22.2 mm
1,7618 Kč - 2,1749 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
17.5 mm
1,9901 Kč - 2,9107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
19.1 mm
1,0113 Kč - 1,2485 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
15.1 mm
1,2438 Kč - 1,5355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
4.8 mm
10206010 1,9563 Kč - 2,4153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
22.2 mm
1,2569 Kč - 1,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
8.0 mm
1,5085 Kč - 1,8624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
11.1 mm
1,0832 Kč - 1,3372 Kč 300 Skladem
4.0 mm
#4
3.2 mm
1,2324 Kč - 1,5216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
8.0 mm
1,1152 Kč - 1,3769 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
#2
3.2 mm
1,6173 Kč - 1,9569 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
23.8 mm
1,567 Kč - 1,9345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
12.7 mm
1,5028 Kč - 1,8552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
11.1 mm
1,5746 Kč - 1,9439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
12.7 mm
1,3742 Kč - 1,6966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
14.3 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 11.1 mm polyamid

10205495

Cenové rozmezí
1,5962 Kč - 1,2929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm polyamid

10205440

Cenové rozmezí
1,3955 Kč - 1,1303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm polyamid

10206034

Cenové rozmezí
2,5764 Kč - 2,0869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid

10205891

Cenové rozmezí
1,4562 Kč - 1,1796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 22.2 mm polyamid

10205716

Cenové rozmezí
1,3863 Kč - 1,1229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 17.5 mm polyamid

10205983

Cenové rozmezí
2,1749 Kč - 1,7618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm polyamid

10205693

Cenové rozmezí
2,9107 Kč - 1,9901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm polyamid

10206041

Cenové rozmezí
1,2485 Kč - 1,0113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm polyamid

10205907

Cenové rozmezí
1,5355 Kč - 1,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 22.2 mm polyamid

10206010

Cenové rozmezí
2,4153 Kč - 1,9563 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm polyamid

10205624

Cenové rozmezí
1,5518 Kč - 1,2569 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 11.1 mm polyamid

10205792

Cenové rozmezí
1,8624 Kč - 1,5085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 3.2 mm polyamid

10205297

Cenové rozmezí
1,3372 Kč - 1,0832 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm polyamid

10205471

Cenové rozmezí
1,5216 Kč - 1,2324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm polyamid přírodní

10205143

Cenové rozmezí
1,3769 Kč - 1,1152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    1.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 23.8 mm polyamid

10205723

Cenové rozmezí
1,9569 Kč - 1,6173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 12.7 mm polyamid

10205952

Cenové rozmezí
1,9345 Kč - 1,567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 11.1 mm polyamid

10205945

Cenové rozmezí
1,8552 Kč - 1,5028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 12.7 mm polyamid

10205808

Cenové rozmezí
1,9439 Kč - 1,5746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 14.3 mm polyamid

10205518

Cenové rozmezí
1,6966 Kč - 1,3742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní