Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tento dvojitý zatlačovací distanční sloupek bez zajištění má rýhované tělo a je určen do dvou slepých otvorů. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10000465

Staré objednací číslo:

BHDF-8M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,998 Kč
5000 - 9999 2,3705 Kč
10000 - 24999 2,0637 Kč
25000 + 1,8267 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 998,00 Kč

1000 x 2,998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění do slepého otvoru
Typ uchycení pro otvor B Upevnění do slepého otvoru
Průměr otvoru A 7.9 mm
Průměr otvoru B 7.9 mm
Výška zajišťovací hlavy A 8.7 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás